Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Artikel nr.: 09 14 008 4720
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Artikel nr.: 09 14 008 4720
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | Han® RJ45 cable jack |
Förbindningsmetod | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 8 |
Ledararea [AWG] | AWG 23 ... AWG 22 |
---|---|
Ledare ytterdiameter | 1.3 ... 1.6 mm |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 5 ... 9 mm |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (skärmning) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020795 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa