Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
Artikel nr.: 09 14 545 1561
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24
Artikel nr.: 09 14 545 1561
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Element | Datakontaktdon |
Specification | Han® RJ45 kabeljack |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 8 |
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
---|---|
Ledare ytterdiameter | 1.2 mm |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 5 ... 9 mm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (skärmning) | Zink, pressgjuten, förnicklad |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 32,387 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140161986 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa