Han Megabit insert male, (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 008 3017
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Megabit insert male, (shield-GND)
Artikel nr.: 09 14 008 3017
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Modulinsatstyp | Han® Megabit modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Kontaktinsats |
2x 4 kontakter | |
2 kabelingångar |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 8 |
fler kontakter | + skärmning |
Detaljer | Med extra skärmförbindning till dockningsramen |
Beställ krimpkontakter separat. | |
Beställ adaptermodulinsats separat. | |
Detaljer | Ej lämplig för kabelkåpor/chassihus med låg konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact och Han-Modular® Twin. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström enl. UL | 2 A AWG 26 ... AWG 20 |
6 A AWG 18 | |
8 A AWG 16 ... AWG 14 | |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 100 Mbit/s |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (skärmning) | Zink, pressgjuten, förnicklad |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020689 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa