Han M12 module, male
Artikel nr.: 09 14 002 3061
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M12 module, male
Artikel nr.: 09 14 002 3061
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® M12 module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Kön | Male |
---|---|
Detaljer | Please order insert separately. |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 5 g |
Ursprungsland | Hong Kong |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184824 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa