Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Artikel nr.: 09 14 881 2406
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Artikel nr.: 09 14 881 2406
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Specification | With metal nut |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 4 |
fler kontakter | + shielding |
Kodning | D-coding |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.13 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2.3 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 32 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek | 12 |
13 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 5.5 ... 8.7 mm |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Material (skärmning) | Copper alloy, nickel plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187795 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa