Han M12 Crimp A-coded male
Artikel nr.: 09 14 821 1805
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M12 Crimp A-coded male
Artikel nr.: 09 14 821 1805
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 8 |
fler kontakter | + shielding |
Kodning | A-coding |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1.65 mm |
Märkström | 2 A |
Märkspänning | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek | 12 |
13 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Kabeldiameter | 5.7 ... 8.8 mm |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Material (skärmning) | Copper alloy, nickel plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 30.52 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140572843 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa