Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Artikel nr.: 09 37 000 9942
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Artikel nr.: 09 37 000 9942
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® M |
Tillbehörstyp | Flänspackning |
Tillbehörsbeskrivning | 5 mm |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tätning) | FPM |
---|---|
Färg (tätning) | Ljusgrå |
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
REACH SVHC ämnen | Klorerade paraffiner med medellånga kedjor |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140055087 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa