Han LC-module-M
Artikel nr.: 09 14 006 4701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han LC-module-M
Artikel nr.: 09 14 006 4701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® LC modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Kön | Hane |
---|---|
Antal kontakter | 6 |
Detaljer | Beställ kontakter separat. |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020542 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.219,00 |
Föregående
Nästa