Han ID Module Socket Profinet
Artikel nr.: 09 80 615 0200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han ID Module Socket Profinet
Artikel nr.: 09 80 615 0200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identifiering | Han-Smart® |
Modulinsatstyp | ID Profinet |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Kraftförsörjning |
Datagränssnitt med HARTING ix Industrial® (typ A) | |
Funktioner | Modulinsats för att identifiera industrikomponenter |
Profinet I/O-kommunikationsprotokoll överensstämmelse klass B | |
SNMP-aktiverad (V1, V2C) |
Kön | Hona |
---|---|
Antal kontakter | 7 |
Diagnosdisplay | Förbindning (länk) |
Kraftförsörjning | |
Detaljer | GSD programvarufil och driftsinstruktioner kan laddas ned från eKatalogen. |
Märkspänning | 24 V DC ±10 % |
---|---|
Effektförbrukning | <2 W |
Drifttemperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Realitidsklass | RT enligt IEC 61158 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Flytkristallpolymer (LCP) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Vit | |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält | |
EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls) | |
EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge) | |
EN 61000-4-6 ledda störningar | |
IEC 61158 | |
Godkännanden | CE |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 29,44 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140185074 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa