Han ID Modul socket CAN
Artikel nr.: 09 80 115 0200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han ID Modul socket CAN
Artikel nr.: 09 80 115 0200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identifiering | Han-Smart® |
Modulinsatstyp | ID CAN |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Nätverksmodulinsats |
Förbindningsmetod | Burklämsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 7 |
Märkspänning | 24 V DC |
---|---|
Effektförbrukning | <5 W |
Drifttemperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Längd | 53 mm |
Bredd | 30,4 mm |
Höjd | 14,7 mm |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält | |
EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls) | |
EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge) | |
EN 61000-4-6 ledda störningar |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 37 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84715000 |
GTIN | 5713140185050 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa