Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
Artikel nr.: 09 31 000 6201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
Artikel nr.: 09 31 000 6201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® HsB |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 4 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 12 |
Märkström | ≤ 35 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 9.5 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 2,53 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188044 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa