Han High Temp E contact 2.5 mm², male
Artikel nr.: 09 33 800 6102
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp E contact 2.5 mm², male
Artikel nr.: 09 33 800 6102
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han E® High Temp |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Kontaktidentifiering | 3 spår |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 14 |
Märkström | ≤ 16 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,31 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140052550 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa