Han High Temp 10E-s Male
Artikel nr.: 09 33 810 2603
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp 10E-s Male
Artikel nr.: 09 33 810 2603
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han E® High Temp |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 10 B |
Med ledarskydd | Ja |
Antal kontakter | 10 |
PE-kontakt | Ja |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 14 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Åtdragningsmoment | 0.5 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140185975 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa