Han HV module, 40A 5000V female
Artikel nr.: 09 14 002 3123
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HV module, 40A 5000V female
Artikel nr.: 09 14 002 3123
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® HV modulinsats |
Modulinsatsens mått | Dubbel modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | till Han® C krimpkontakter |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Leveransomfattning | 1 modulinsats |
2 låshylsor | |
2 värmekrympslangar |
Ledararea | 1.5 ... 10 mm² |
---|---|
Märkström | 40 A |
Märkspänning ledare-jord | 2.900 V |
Märkspänning ledare-ledare | 5.000 V |
Nominell impulsspänning | 15 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström enl. UL | 31 A |
Märkspänning enl. UL | 5.000 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat / Teflon (PTFE) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
IEC 60352-4 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019935 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa