Han HV module, 16A 5000V female
Artikel nr.: 09 14 002 3121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HV module, 16A 5000V female
Artikel nr.: 09 14 002 3121
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® HV modulinsats |
Modulinsatsens mått | Dubbel modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | till Han E® krimpkontakter |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Leveransomfattning | 1 modulinsats |
2 låshylsor | |
2 värmekrympslangar |
Föregående
Nästa