Han HV Single Module locking sleeve
Artikel nr.: 09 14 000 9814
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HV Single Module locking sleeve
Artikel nr.: 09 14 000 9814
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Kontaktlåssystem |
Färg (låsning) | Vit |
---|---|
Material (tillbehör) | Teflon (PTFE) |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140191044 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa