Han HPR SP1-HTE-SCL-M32
Artikel nr.: 19 40 011 0412
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR SP1-HTE-SCL-M32
Artikel nr.: 19 40 011 0412
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Storlek | SP1 |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M32 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Låsskruv |
---|---|
6 Nm Fästskruvar | |
10 Nm Fästring | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 204 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140831728 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa