Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Artikel nr.: 10 40 281 2117
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Artikel nr.: 10 40 281 2117
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR HPTC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Komplett sats |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Kabelsida |
Med integrerad kabeltätning | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5 |
Storlek | 3 |
---|---|
Skärmning | 360° skärmning |
Kodning | 16 kodningsalternativ |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M40 |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Ledararea | 150 mm² |
---|---|
Märkström | 850 A |
Märkspänning | 3.600 V |
Nominell impulsspänning | 20 kV |
Föroreningsgrad | 4 |
Överspänningskategori | III |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 25 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Klämintervall | 21 ... 26.5 mm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
Korrosionsbeständig | |
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
ECHA SCIP nummer | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Kategori 1 klass B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140189881 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa