Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
Artikel nr.: 09 39 000 9902
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
Artikel nr.: 09 39 000 9902
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HP Direct |
Tillbehörstyp | Installationsfläns |
Tillbehörsbeskrivning | 2 delar |
Detaljer | Sats med 2 delar |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194816 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa