Han HC 350 amp female 25-35mm2
Artikel nr.: 09 11 001 2750
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HC 350 amp female 25-35mm2
Artikel nr.: 09 11 001 2750
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 350 |
Förbindningsmetod | Axialskruvsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Detaljer | Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar. |
Ledararea | 20 ... 35 mm² |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤19,5 mm |
Märkström | 350 A |
Märkspänning | 2.000 V |
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,2 mΩ |
Avskalningslängd | 19 ... 19,5 mm |
Åtdragningsmoment | 8 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 2 enligt IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Polyamid (PA) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
ELV status | överensstämmelse med undantag |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja |
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 171,5 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140016040 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa