Han Guiding PE module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3052
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Guiding PE module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3052
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Styrmodulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | PE modulinsats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 2 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ej för dockningsramar Han-Modular®! |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 14 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184718 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa