Han Guiding Dummy module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Guiding Dummy module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Styrmodulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Dummy modulinsatser |
Kön | Hane |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 13 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140184671 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa