Han Gigabit HMC insert male
Artikel nr.: 09 14 208 3011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Gigabit HMC insert male
Artikel nr.: 09 14 208 3011
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Modulinsatstyp | Han® Gigabit HMC module |
Beskrivning av modulinsats | Insert |
Funktioner | Suitable for PoE++ |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 8 |
fler kontakter | + shielding |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Please order adapter module separately. |
Ledararea | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Märkström | 5 A |
Märkspänning | 50 V |
Märkspänning | 50 V AC |
60 V DC | |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd, skärmning | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (skärmning) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 37 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162877 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa