Han-Fast Lock 4-6mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Artikel nr.: 09 08 000 6123
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Fast Lock 4-6mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Artikel nr.: 09 08 000 6123
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han-Fast® Lock |
Kontakttyp | PCB contact |
Kontaktbeskrivning | With pin |
Leveransomfattning | 2300 pieces on reel |
---|
Ledararea | 4 ... 6 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 60 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 2 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (låsning) | Copper alloy |
Yta (låsning) | Passivated |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 9,120 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140014824 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa