Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
Artikel nr.: 09 08 000 7124
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Fast Lock 10mm² w.Pin, Ag
Artikel nr.: 09 08 000 7124
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han-Fast® Lock |
Kontakttyp | Kretskortskontakt |
Kontaktbeskrivning | Med stift |
Leveransomfattning | Individuell kontakt |
---|
Ledararea | 10 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 60 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 2 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (låsning) | Kopparlegering |
Yta (låsning) | Passiverad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 2,26 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140014886 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa