Han F+B housing bulkhead mounting-agg
Artikel nr.: 09 15 503 0301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
Artikel nr.: 09 15 503 0301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Med tre genomföringshål för fästskruvar |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
---|---|
Applikationsområde | Kontaktdon för dryckes- och livsmedelstillämpningar |
Detaljer | Rengöring: För rengöring med högtryckstvätt rekommenderas ett rengöringsavstånd på > 30 cm för att undvika mekaniska skador på kontaktdonets utvändiga delar. |
Dragavlastning:En lämplig dragavlastning krävs för att F+B-kontaktdonet kan motstå kraften som kommer av maskinens dagliga rengöring. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definierar kraftavlastningen för ett kontaktdon som funktion av kabelns ytterdiameter. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
IP6K9K enligt ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polypropen |
---|---|
Ytans grovhet | ≤ 1,12 µm |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (tätning) | EPDM |
Silikon | |
Färg (tätning) | Blå |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | överensstämmelse |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Naftalen |
Godkännanden | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14,76 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140023604 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa