Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Artikel nr.: 33 50 440 0339 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Artikel nr.: 33 50 440 0339 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Hona |
Vägginstallerat chassihus | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 17 |
Ledarstruktur | 0,5 mm² |
Antal kontakter | 17 |
PE-kontakt | Ja |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -5 ... +70 °C flyttad |
-30 ... +80 °C orörd | |
Minsta böjradie | 4x kabeldiameter (enkel böjning) |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Grön-gul |
Specifikationer | EN 50525-2-31 |
---|---|
IEC 60227-3 | |
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140238244 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa