Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Artikel nr.: 09 33 024 0502
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Artikel nr.: 09 33 024 0502
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Snap® |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Installation bakifrån |
Typ | Hög konstruktion |
Storlek | 24 B |
---|---|
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Låsningstyp | Dubbla låsbyglar |
Leveransomfattning | Adapterramen ingår i leveransen |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP10 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (låsning) | RAL 9005 (jetsvart) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) | V-0 |
Längd | 121 mm |
Bredd | 57 mm |
Höjd | 111 mm |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
Järnvägsklassificering | F2/I3 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 190 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140181977 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa