Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 000 9981
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.6-carrier frame f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 000 9981
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
Storlek | 6 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14,11 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193826 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa