Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Artikel nr.: 19 41 000 9972
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Artikel nr.: 19 41 000 9972
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till ytmonterade chassihus |
till kabel till kabel chassihus |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,015 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193796 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa