Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
Artikel nr.: 19 43 024 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
Artikel nr.: 19 43 024 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® B |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 35,86 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193772 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa