Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Artikel nr.: 09 14 008 5101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® EE Push-In module, female 0,5-2,5mm
Artikel nr.: 09 14 008 5101
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® EE modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Push-In |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 8 |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60352-7 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tyskland | |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140408760 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa