Han E female F.O. 1mm POF
Artikel nr.: 20 10 001 3321
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E female F.O. 1mm POF
Artikel nr.: 20 10 001 3321
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han E® |
Kontakttyp | FO contact |
Kontaktbeskrivning | for POF |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133365 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa