Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Artikel nr.: 09 14 006 5001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Artikel nr.: 09 14 006 5001
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han E® module |
Modulinsatsens mått | Single module |
Förbindningsmetod | Push-In |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 6 |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60352-7 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 17.8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140424821 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Föregående
Nästa