Han E Male Contact 20 Awg
Artikel nr.: 09 33 000 6172
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E Male Contact 20 Awg
Artikel nr.: 09 33 000 6172
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han E® |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Kontaktidentifiering | acc. to IEC 60584 type J |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | ≤ 16 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Iron |
---|---|
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 1.17 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140049871 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa