Han E M Relay Contact Ag
Artikel nr.: 09 33 000 6110
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E M Relay Contact Ag
Artikel nr.: 09 33 000 6110
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han E® |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kontaktbeskrivning | Relay contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 16 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1.209 g |
Ursprungsland | Switzerland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140049710 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa