Han E M Crimp Contact Au
Artikel nr.: 09 33 000 6116
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E M Crimp Contact Au
Artikel nr.: 09 33 000 6116
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han E® |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Kontaktidentifiering | 2 spår |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 16 |
Märkström | ≤ 16 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Schweiz |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140049765 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa