Han E LP-Adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9996
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E LP-Adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9996
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB-adapter |
Tillbehörsbeskrivning | I Han E® krimpinsats |
Kön | Hane |
---|---|
Hona |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 3,16 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140050709 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa