Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
Artikel nr.: 09 14 945 2001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
Artikel nr.: 09 14 945 2001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Domino RJ45 Cube |
Modulinsatsens mått | Domino module |
Beskrivning av modulinsats | Adapter |
for patch cable | |
Large Tab |
Kön | Male |
---|
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140398276 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa