Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Artikel nr.: 09 14 945 2101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Artikel nr.: 09 14 945 2101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Domino RJ45 Cube |
Modulinsatsens mått | Domino module |
Beskrivning av modulinsats | Gender changer |
for patch cable | |
Large Tab |
Kön | Female |
---|---|
Antal kontakter | 8 |
Märkström | 1 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polycarbonate (PC) | |
Stainless steel | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140383623 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa