Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
Artikel nr.: 09 14 945 1002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
Artikel nr.: 09 14 945 1002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® Domino RJ45 Cube |
Modulinsatsens mått | Domino module |
Beskrivning av modulinsats | Small tab |
Förbindningsmetod | IDC termination |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 8 |
Ledararea [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid | |
Ledare ytterdiameter | ≤1.6 mm |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polycarbonate (PC) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140398672 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa