Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Artikel nr.: 09 14 012 5101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Artikel nr.: 09 14 012 5101
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han DD® modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Push-In |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 12 |
Ledararea | 0,14 ... 1,5 mm² |
---|---|
0,5 ... 1,5 mm² | |
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60352-7 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140410169 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa