Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Artikel nr.: 09 15 000 6227
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Artikel nr.: 09 15 000 6227
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han D® |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.14 ... 0.37 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Märkström | ≤ 10 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Avskalningslängd | 8 mm |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.62 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140022188 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa