Han-Compact Punch Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0911
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Compact Punch Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0911
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Stansenheter |
Verktygsbeskrivning | för hydrauliska stansdrivenheter |
Storlek | Han-Compact® |
---|---|
Plåttjocklek | ≤2 mm kolstål av byggnadskvalitet |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 899 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140108318 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Föregående
Nästa