Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artikel nr.: 19 15 503 5290
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artikel nr.: 19 15 503 5290
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® F+B |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Skruvnyckelstorlek | 27 |
---|---|
29 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 5 ... 8 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | Svart |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Blå |
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
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 0,023 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39174000 |
GTIN | 5713140192782 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa