Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artikel nr.: 19 00 000 7109
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artikel nr.: 19 00 000 7109
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-Ex i |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Applikationsområde | Egensäkra elektriska kretsar |
---|
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 53 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Storlek | M40 |
Klämintervall | 22 ... 32 mm |
Bredd över hörn | 58,8 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 5012 (ljusblå) |
RAL 9005 (jetsvart) | |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 68,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140192874 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.802,00 |
Föregående
Nästa