Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Artikel nr.: 19 00 000 7122
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Artikel nr.: 19 00 000 7122
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Vänligen använd inte denna produkt för nya DesignIns längre.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M-Rail |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | Järnvägsversion |
Åtdragningsmoment | ≤7 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 27 |
30 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 11 ... 14.5 mm |
Bredd över hörn | 32,9 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 65,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140193123 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa