Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Artikel nr.: 19 62 000 7126
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Artikel nr.: 19 62 000 7126
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M-Rail |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Järnvägsversion |
Åtdragningsmoment | 20 Nm |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 45 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Storlek | M40 |
Klämintervall | 21 ... 32 mm |
Bredd över hörn | 48 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140537415 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa