Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artikel nr.: 19 00 000 5027
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artikel nr.: 19 00 000 5027
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Skruvnyckelstorlek | 14 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Storlek | M12 |
Klämintervall | 2 ... 5 mm |
Bredd över hörn | 15,5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
Material (klämring) | Polyamid (PA) |
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 833fd2e3-d9d0-4cf0-b973-f44e312b7e75 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0,011 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140193024 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa