Han C module, crimp female (two part)
Artikel nr.: 09 14 003 3103
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han C module, crimp female (two part)
Artikel nr.: 09 14 003 3103
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® C modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | för ökad dragspänning |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 3 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 1.5 ... 10 mm² |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤7.5 mm |
Märkström | 40 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström enl. UL | 40 A |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Avskalningslängd | 9,5 mm |
18 mm Ytterdiameter ledare > 4,8 mm | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020108 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa